Naar alle persinformatie

Robuuste Panel-PC's met multitouch

30.08.2019

Panel-PC VL2 PPC 2000  

Panel-PC's in nieuw robuust design

De nieuwe generatie Panel-PC's Valueline van Phoenix Contact bieden nu een robuust industrieel design en projectief-capacitieve displays met multitouch.

De nieuwe generatie Panel-PC's Valueline van Phoenix Contact bieden nu een robuust industrieel design en projectief-capacitieve displays met multitouch. Daardoor zijn ze een duurzame oplossing voor bedienings- en visualiseringsconcepten direct op locatie. De Panel-PC's zijn ventilatorloos opgebouwd. Alle belangrijke componenten zijn onderhoudsvriendelijk voorzien van een toegang. De Panel-PC kan met een PCI-/PCIe-slot worden uitgebreid. Door twee datageheugens en RAID-ondersteuning wordt de dataveiligheid verhoogd. De processor kan afgestemd op de behoefte worden gekozen: Intel Core i5-4300U, 4e generatie (Haswell) of Intel Celeron N2930, 3e generatie (Baytrail). Via de interfaces 4 x USB 2.0 resp. 2 x USB 2.0 en 2 x USB 3.0 alsmede 2 x DisplayPort-video-uitgang kunnen de Panel-PC's veelzijdig worden aangesloten. Bovendien zijn de display-afmetingen 15,6", 18,5" en 21,5"-breedbeeld leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20