Naar alle persinformatie

Y-verdeler splitst CAT5 ethernet en de voeding

29.08.2019

Y-gepolariseerde Y-verdeler  

Eenvoudige integratie van apparaten met Y-gepolariseerde M12-interface

(4880) Een Y-gepolariseerde M12-interface draagt zowel data als energie over en zorgt bovendien voor minder kabels in de installatie.

De nieuwe Y-gepolariseerde Y-verdeler van Phoenix Contact maakt een eenvoudige integratie van apparaten met hybride M12-interfaces mogelijk. Deze beschikt aan de ene kant over een Y-gepolariseerde, aan de andere kant over een A- en D-gepolariseerde M12-interface. Daarbij wordt voldaan aan de CAT5-eisen. Zodoende kunt u nieuwe sensoren, voorzien van eenX-gepolariseerde M12-aansluiting, ook in een bestaande bekabeling integreren. Standaard toegepaste A- en D-gepolariseerde kabels kunnen zo behouden blijven. De snelvergrendeling SPEEDCON zorgt daarnaast voor een korte montagetijd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie