Naar alle persinformatie

Zekeringsklemmen voor verschillende toepassingsgebieden

15.09.2017

Zekeringsklemmen met push-in-aansluiting  

Zekeringsklemmen met push-in-aansluiting voor verschillende toepassingsgebieden

(4972) Met de nieuwe Push-in zekeringsklemmen van Phoenix Contact zijn nu voor elke toepassing de juiste zekeringhouders met 5 x 20 mm-, 6,3 x 32 mm- en type C-zekeringen beschikbaar.

Met de compacte meeretageklemmen met een klembreedte van slechts 6,2 mm realiseert u een hoge aansluitdichtheid. Een led-statusindicatie zorgt ervoor dat defecte zekeringen snel worden herkend en dankzij de goede toegankelijkheid eenvoudig kunnen worden vervangen. Door een testaftakking aan beide zijden kunt u de zekeringen comfortabel testen. Doorlopende dubbele functieschachten maken met de standaard insteekbruggen uit de CLIPLINE complete-systeemtoebehoren een eenvoudige potentiaalverdeling mogelijk. Varianten met beschermklasse Ex-nA voor toepassing in de Ex-omgeving en contourgelijke scheidings- en messcheidingsklemmen ronden het programma af.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20