Naar alle persinformatie

Wanddoorvoerklem voor hoge stromen met snelle T-LOX-aansluittechniek

15.04.2016

Doorvoerklem voor hoge stromen TW 95  

Krachtig: de doorvoerklem voor hoge stromen TW 95

(4841) Met de wanddoorvoerklem voor hoge stromen TW 95 maakt Phoenix Contact zijn programma doorvoerklemmen met T-LOX-aansluittechniek compleet.

De klem is geschikt voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V (UL: 600 V). Het op veerdruk gebaseerde kniehefboomprincipe maakt een betrouwbare en comfortabele aansluiting van grote aders met doorsneden van 16 mm² tot 95 mm² mogelijk. De aders worden eenvoudig van bovenaf ingelegd en de gekleurde bedieningshendel wordt met een gebruikelijke schroevendraaier in een makkelijke beweging omgezet. Klaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20