Naar alle persinformatie

Compacte connectoren voor led-strips

29.08.2019

Directe connectoren PTF  

Nu ook voor 10 mm brede led-strips: de directe connectoren PTF

(4816) Een betrouwbare aansluiting in een handomdraai: met de nieuwe directe connectoren van de PTF-serie sluit u nu ook 10 mm brede led-strips eenvoudig en betrouwbaar aan.

Het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme zorgt voor een betrouwbare en duurzame aansluiting met de printplaat. De compacte connectoren zijn geschikt voor stromen tot 10 A en spanningen tot 24 V (UL: 60 V). Dankzij de geringe bouwgrootte kunnen ze ook bij weinig beschikbare ruimte worden toegepast, zoals bij smalle U-profielen. Het productenprogramma omvat daarmee nu 2- en 4-polige voedingselementen en doorverbinders in rastermaat 1,9 mm voor 8 mm brede strips en rastermaat 2,4 mm voor 10 mm brede strips. De slechts 4,2 mm hoge, witte directe connectoren zijn overeenkomstig IEC 60838-2-2 ontwikkeld. Ze zijn geschikt voor verschillende led-toepassingen in de gebouwen- en sfeerverlichting.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20