Naar alle persinformatie

Nieuwe versie van de Waterworx-bibliotheek leverbaar

30.08.2019

Softwareverpakking Waterworx  

Efficiënte engineering voor watermanagement

(4783) De nieuwe versie van de functieblokbibliotheek Waterworx van Phoenix Contact biedt nu nog meer mogelijkheden voor de engineering in de watermanagementbranche.

Een open OPC-interface in de functieblokken maakt de koppeling met op de markt gangbare besturingssystemen mogelijk. Bovendien kunnen via een Modbus-, Profinet- of Profibus-interface fabrikantoverkoepelende veldapparaten worden geïntegreerd. Ook zijn functieblokken met geïntegreerde diagnosefuncties geoptimaliseerd. De bibliotheek wordt in de nieuwe versie in de vorm van een steekbaar programma- en configuratiegeheugen geleverd. Dat kan met een geldige licentiesleutel op de besturing worden vrijgeschakeld. Is er geen geldige licentie beschikbaar, dan kunnen de blokken gedurende een gelimiteerde periode in de Demo-mode worden getest.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20