Naar alle persinformatie

Krachtige industriële PC's voor ruwe omgevingen

30.08.2019

Rondom beschermde industriële PC's  

Robuuste techniek voor uw automatisering

Phoenix Contact biedt nu voor toepassing direct ter plaatse de nieuwe krachtige industriële PC's VMT 7000 aan.

De panel-PC's in beschermklasse IP65 met led-technologie en bij zonlicht afleesbaar display met hoge resolutie zijn ontworpen voor toepassing in ruwe industriële omgevingen. Met display-afmetingen van 8“,10“, 12“ en 15“ bieden ze voor elke toepassing de passende oplossing. De nieuwe panel-PC's beschikken bovendien over een Intel® Atom™-processor N2600 met 1,6 GHz en bieden voldoende capaciteiten voor veeleisende bedienings- en visualiseringsconcepten. Verpakt in een fraai vormgegeven en solide behuizing van spuitgietaluminium kunnen de industriële PC's direct in de machine worden toegepast.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20