Naar alle persinformatie

Mobiel testlaboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen

29.08.2019

Testapparaat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 – het mobiele testlaboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen

(4770) Het nieuwe testapparaat CHECKMASTER 2 test de werking van overspanningsbeveiligingsmodulen en herkent licht beschadigde componenten. De beschikbaarheid van de installatie wordt verhoogd en onnodige servicewerkzaamheden worden voorkomen.

Het testapparaat wordt intuïtief via een touchscreen bediend. Het te testen product wordt via de barcode met de handscanner snel en foutloos ingelezen en vervolgens voor het testen in een passende adapter gestoken. De testresultaten worden langdurig bewaard. Het uitlezen kan direct of op een later tijdstip met behulp van een USB-stick plaatsvinden. In het protocol zijn alle testresultaten met datum en tijd opgenomen. Zo voldoet het protocol aan de voorschriften voor een controleerbare documentatie volgens IEC 62305. Bij de uitgebreide test van alle relevante componenten herkent het testapparaat ook licht beschadigde overspanningsbeveiligingsmodulen waarbij de tolerantiegrens is bereikt en vervanging aan te raden is. Momenteel zijn voor het testapparaat diverse testadapters voor de overspanningsbeveiligingsfamilies FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB en COMTRAB leverbaar, elk ook in de SEC-variant. Bovendien omvat het programma een transportkoffer en testetiketten. De talen Duits en Engels zijn bij de CHECKMASTER 2 voorgeïnstalleerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20