Naar alle persinformatie

Protocolconverters voor remote communicatietechniek

29.08.2019

Resygate-protocolconverters  

Nieuwe protocolconverters voor de remote communicatietechniek

Met de nieuwe protocolconverters uit de productfamilie Resygate van Phoenix Contact kunnen decentrale stations nu economischer en eenvoudiger worden bewaakt.

Resygate-modulen zetten een groot aantal gangbare communicatieprotocollen, bijvoorbeeld uit het watermanagement of de energievoorziening, om naar moderne, genormeerde remoteprotocollen. In het besturingssysteem kunnen zo kosten voor interfaces worden bespaard. Door subnetten te vormen, worden IP-adresbereiken effectiever gebruikt. De volgende protocollen worden in de op TCP/IP gebaseerde communicatie volgens IEC 60870-5-101 bal of IEC 60870-5-104 omgezet:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 unbal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20