Naar alle persinformatie

Nieuwe display-afmetingen voor Visu+-HMI's

29.08.2019

HMI voor Visu+-software  

HMI voor Visu+-software

(4811) Phoenix Contact breidt het bestaande productenprogramma met HMI's voor de visualiseringssoftware Visu+ uit met vier nieuwe displayvarianten.

De nieuwe display-afmetingen van 4,3“, 9,0“, 12,0“ en 15,4“ geven een nog grotere keuzemogelijkheid bij de engineering van installaties. De HMI's zijn voorzien van de laatste ARM Cortex-A8-processoren. Door het verbeterde processorvermogen profiteert de gebruiker van tot tien procent snellere beeldwisselings- en reactietijden. De met de software Visu+ gemaakte visualiseringen verlopen zodoende nog vloeiender. Er kunnen gedetailleerde en complexe interfaces voor het bedienen en visualiseren worden aangelegd en de toegang tot machines en installaties kan intuïtief worden gerealiseerd. Een Flash-geheugen van één Gbyte en een werkgeheugen van 512 Mbyte bieden voldoende ruimte voor intensieve visualiseringsconcepten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20