Naar alle persinformatie

Mobiele thermische printers

29.08.2019

Mobiele toepassing op locatie  

De kaartprinter THERMOMARK PRIME en de handheld printer THERMOFOX zijn geschikt voor de codering op locatie

(4819) De kaartprinter THERMOMARK PRIME en de handheld printer voor rolmateriaal THERMOFOX van Phoenix Contact zijn behalve voor stationair gebruik ook geschikt voor mobiele toepassing op locatie.

Dankzij het grote aantal functies van het coderingssysteem MARKING system kunnen zowel klemmen, kabels en aders als apparaten en installaties worden gecodeerd. Daarbij maken de handzame, accu-gevoede printers gebruik van de thermische printtechnologie. De volledig geïntegreerde coderingssoftware op de THERMOMARK PRIME maakt directe invoer van de printdata mogelijk. Bovendien kunnen beide apparaten met elkaar worden gekoppeld en met een externe PC worden verbonden. Ze kunnen via de coderingssoftware CLIP PROJECT worden aangestuurd. De printers werken op krachtige oplaadbare accu's en kunnen urenlang achter elkaar worden gebruikt. Een uitgebreid programma met verschillende coderingsmaterialen maakt het mogelijk de apparaten in uiteenlopende applicaties toe te passen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20