Naar alle persinformatie

Standaardantennes veilig toepassen in Ex-omgevingen

30.08.2019

Antennebarrière voor de Ex-omgeving  

De antennebarrière maakt een veilige toepassing van standaardantennes in Ex-omgevingen mogelijk

De antennebarrière maakt hoge frequentie-uitgangen van draadloze modulen intrinsiekveilig volgens beschermklasse Ex i.

De barrière begrenst de ontstekingsenergie in geval van een storing. Hierdoor is het mogelijk standaardantennes in explosiegevaarlijke omgevingen tot zone 0 toe te passen. De antennebarrière kan door veelzijdige montagemogelijkheden binnen en buiten de schakelkast eenvoudig en ruimtebesparend worden geïnstalleerd en is ook als systeemoplossing leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20