Naar alle persinformatie

Gekoppelde bedieningsoplossingen verhogen de beschikbaarheid van het systeem

29.08.2019

Basicline Flat Panel-monitoren  

Robuuste industriële monitoren voor bedieningsconcepten met gekoppelde monitoren

(4808) Phoenix Contact breidt zijn spectrum robuuste HMI's en industriële PC's uit met krachtige industriële monitoren.

De Basicline Flat Panel-monitoren houden stand in ruwe industriële omgevingen en zijn inzetbaar bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +60 °C. Ze zijn vooral geschikt voor plaatsen waar trillingen de toepassing van volwaardige Panel-PC's lastig maken en waardoor dit vaak tot uitval van de installatie leidt. De monitoren met multitouch zijn leverbaar met displaydiagonalen van 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") en 54,6 cm (21,5"). Het projectief-capacitieve 10-punts touchscreen maakt de toepassing van op bewegingsbediening gebaseerde bedieningsconcepten mogelijk. Naast het krasvaste glasoppervlak beschikken alle monitoren over beschermingsgraad IP65 (aan de voorzijde). Ze worden in de buurt van de machine toegepast voor bedienen en visualiseren met snelle reactietijden, bijvoorbeeld voor tipbedrijf en curve-weergave. Bij een beperkte inbouwruimte kunnen de monitoren ook in staande richting worden gemonteerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20