Naar alle persinformatie

Ursula Lampmann, medevennoot van Phoenix Contact, is overleden

30.08.2019

Ursula Lampmann, medevennoot van Phoenix Contact, is overleden  

Ursula Lampmann, medevennoot van Phoenix Contact, is overleden

Op een leeftijd van 94 jaar is Ursula Lampmann, medevennoot van Phoenix Contact, vrijdag in Blomberg overleden.

Ursula Lampmann, geboren in Essen, kwam in 1937 in dienst bij Phoenix Contact en gaf als meewerkend vennoot meer dan vijf decennia leiding aan de bedrijfseconomische afdelingen van het bedrijf. Vooral dankzij haar vooruitziende omgang met de financiën speelde ze een belangrijk rol in de succesvolle groei van de onderneming, van het bescheiden begin tot de global player in de branche.

Met haar vriendelijke en open karakter en haar respectvolle voorkomendheid drukte zij haar stempel op de bedrijfscultuur en de sfeer bij Phoenix Contact. In 1995 ging ze met pensioen. Op eigen verzoek is ze in besloten kring begraven.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20