Naar alle persinformatie

Nieuwe generatie Touch-Panels TP 5000

29.08.2019

Touch-Panels TP 5000  

Touch-Panels met krachtig PC-platform

(5000) De Touch-Panels uit de serie TP 5000 maken de overstap naar een nieuw hardwareplatform.

Deze overstap is nodig omdat het huidige hardwareplatform uitlopend is. Om een probleemloze overgang te bewerkstelligen, wordt de overstap gemaakt naar de wat uitsparing betreft compatibele hardware van de Panel-PC Basicline. Daarmee blijven drie verschillende display-afmetingen van 12,1 inch (30,73 cm), 15 inch (38,1 cm) en 17 inch (43,2 cm) leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20