Naar alle persinformatie

Eenvoudig en economisch automatiseren

15.11.2016

Productoverzicht Inline ECO  

Productoverzicht Inline ECO

(4903) Met de Inline ECO-modulen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit.

Met de Inline ECO-modulen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit. Naar het motto "één moduul, één functie" vindt u in de serie Inline ECO-modulen altijd de passende functie voor uw automatiseringstoepassing. Er is geen speciale parametrering van de moduul nodig. Beveilig uw applicatie eenvoudig en zonder extra software door toepassing van de veilige moduul Inline ECO Safe. Inline-ECO-modulen kunnen met alle Inline-kopstations en standaardmodulen worden gecombineerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20