Naar alle persinformatie

Intelligente UPS beveiligt gevoelige AC-verbruikers

29.08.2019

QUINT UPS voor AC-toepassingen  

De QUINT UPS voor AC-toepassingen levert een zuivere sinuscurve bij de uitgang

De voeding QUINT UPS voor AC-toepassingen biedt een zuivere sinusfunctie bij de uitgang en beveiligt zo gevoelige belastingen tegen netstoringen en -uitval.

De onderbrekingsvrije voeding QUINT AC-UPS met IQ-technologie dient voor een hoge beschikbaarheid van de installatie voor belastingen met 120 of 230 V AC en een vermogen van 500 VA. Als uitgangsspanning staat een zuivere sinuscurve ter beschikking, zodat ook gevoelige verbruikers storingvrij werken op netten van 80 tot 264 V AC. De voeding is reeds in de behuizing geïntegreerd. Met een energiebuffer wordt de voeding gecompletteerd tot een intelligente UPS-oplossing. Zo wordt de belasting zowel bij een functionerend voedingsnet als bij netuitval ononderbroken gevoed. Afhankelijk van de gekozen accu kunnen buffertijden van maximaal 40 uur bij een vermogen van 15 W of 2 uur bij een vermogen van 400 W worden bereikt.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20