Naar alle persinformatie

Nieuwe SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers

15.05.2016

SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers  

De nieuwe scheidingsversterkers bieden een zeer hoge betrouwbaarheid en veiligheid

(4854) Phoenix Contact breidt de productfamilie van de volledig SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers MACX Analog uit met vier nieuwe ingangscircuit-gevoede passieve scheidingsmodulen.

De scheidingsmodulen maken een veilige signaaloverdracht zonder extra voedingsspanning mogelijk. De één- en tweekanaals varianten zijn elk leverbaar met een scheidingsspanning van 2,5 kV of 5 kV. Daarnaast zijn er nu twee Ex-i-NAMUR-scheidingsversterkers met resistief uitgangsgedrag voor kabelfouttransparantie alsmede twee Ex-i-klepsturingsmodulen met een logica-ingang voor kabelfouttransparantie resp. -herkenning. De scheidingsversterkers MACX Analog worden in alle stappen van de productlevenscyclus conform de standaards voor functionele veiligheid ontwikkeld en geproduceerd. De aldus gecertificeerde producten kunnen in alle veiligheidsgerichte applicaties tot SIL 2 of SIL 3 worden toegepast. Dat betekent een hoge betrouwbaarheid en veiligheid. De Ex i-scheidingsversterkers MACX Analog Ex zijn bovendien ATEX- en IEC Ex-toegelaten. Ze bieden explosiebeveiliging voor alle Ex-zones alsmede voor alle gas- en stofgroepen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20