Naar alle persinformatie

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen

29.08.2019

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen  

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen

(4808) Wilt u lichtdioden in een geautomatiseerd SMD-soldeerproces op de printplaat monteren en tegelijkertijd de statusindicaties voor uw apparaat ruimtebesparend realiseren?

Met de nieuwe lichtgeleiders HS LC hebt u geen extra printplaat voor de lichtdioden meer nodig. Dit maakt dat de statusindicaties onafhankelijk van de plaatsing van de printplaat zijn. U kunt kiezen uit horizontale en verticale uitvoeringen voor ronde of rechthoekige statusindicaties. De lichtgeleiders passen bij de behuizingsfamilies EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO alsmede BC en kunnen door middel van inpersstiften eenvoudig op de printplaat worden gemonteerd. Voor een hoge flexibiliteit zijn er uitvoeringen voor enkel- t/m 40-voudige indicaties leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20