Naar alle persinformatie

Buffermodulen overbruggen cyclische uitvallen van maximaal 30 seconden

15.08.2017

Buffermoduul QUINT CAP  

Buffermoduul QUINT CAP met dubbellaags condensatoren

(4980) Overbrug met de nieuwe buffermodulen QUINT CAP van Phoenix Contact cyclische uitvallen tot 30 seconden.

Het buffermoduul combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer op onderhoudsvrije condensatorbasis in dezelfde behuizing. Dankzij de vergrendelbare USB-interface voor de verbinding met de bovenliggende besturingen wordt uw PC comfortabel afgesloten. Het buffermoduul met dubbellaags condensatoren biedt door hoge opslagcapaciteiten een lange buffertijd. Gedurende 30 seconden kan er 5 resp. 10 A worden gebufferd. Door de compacte bouwvorm bespaart het moduul ruimte in de schakelkast. Met meer dan 20 jaar bij 20 °C en meer dan 500.000 laad- en ontlaadcycli profiteert u bovendien van een bijzonder lange levensduur. U kunt de buffermodulen door de softstart ook toepassen in combinatie met voedingen in een laag vermogensbereik. Door de uitgebreide signaleringsmogelijkheden en het brede temperatuurbereik van -40 tot +60 °C zijn de nieuwe buffermodulen bovendien flexibel inzetbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20