Naar alle persinformatie

Veiligheidsrelais voor nieuwe liftnorm

15.05.2017

PSRmini-veiligheidsrelais voor liftnorm EN 81-20  

PSRmini-veiligheidsrelais voor liftnorm EN 81-20

(4959) Om de reeds hoge veiligheidsstandaards voor liften nog verder te verbeteren, worden de veiligheidsvoorschriften voor de bouw van liftinstallaties binnenkort aangescherpt.

Uiterlijk op 01-09-2017 moeten liftbesturingen in heel Europa voldoen aan de hoge eisen uit de nieuwe norm EN 81-20. Het nieuwe veiligheidsrelais PSR-MC37 uit de productfamilie PSRmini voldoet reeds aan de verhoogde veiligheidseisen. Het veilige schakelmoduul is met slechts 22,5 mm heel smal en geeft u de mogelijkheid tot veilige overbrugging van deur- en vergrendelingsschakelaars. Deze norm bepaalt de eisen voor de constructie en de technische eigenschappen van liften. Volgens een nieuw voorschrift moet bij glazen deuren het gevaar dat kinderhanden vastgeklemd raken worden beperkt. Bovendien moeten alle liften worden voorzien van foto-elektrische beveiliging bij de deuren en een verbeterde stop-nauwkeurigheid garanderen. Ook bij de berekening van veiligheidsrelevante schakelcircuits voor lucht- en kruipwegen zijn de grenswaarden verhoogd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20