Naar alle persinformatie

Doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 232 A

15.06.2017

Nieuwe doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 232 A  

Nieuwe doorvoerklem voor hoge stromen voor max. 232 A

(4931) Phoenix Contact breidt het aanbod krachtige doorvoerklemmen voor hoge stromen met schroefaansluiting uit:

De nieuwe doorvoerklem UW95 is geschikt voor grote aderdoorsneden van 25 mm² tot 95 mm². Met de 1-polig rijgbare klemmen kunt u stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V (600 V UL) veilig en betrouwbaar overdragen. De doorvoerklem kan zonder gereedschap in de daarvoor voorziene behuizingsuitsparingen worden gemonteerd en is geschikt voor wanddikten van 1 mm tot 5 mm. Er zijn voor verschillende toepassingen uitvoeringen met een horizontale of met een verticale aderaansluiting leverbaar. Speciale ingietvarianten zorgen voor een betrouwbare behuizingsafdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20