Naar alle persinformatie

Proficloud-systeem biedt engineers eenvoudig toegang tot Clouddiensten

29.08.2019

PROFIdag 2016

PROFIdag 2016

Met de Proficloud Technology brengt Phoenix Contact Profinet naar de Cloud. Door de Profinet-standaard en de nieuwste informatietechnologie te combineren, worden de onbegrensde mogelijkheden van cloud diensten eenvoudig toegankelijk voor industriële automatiseringsengineers.

Naast de lezingen zullen er veel leden aanwezig zijn om u de nieuwste oplossingen te presenteren op de marktplaats. Al met al een verzorgde dag waarbij veel aspecten van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link worden besproken. Bent u eindgebruiker van PROFIBUS, PROFINET en IO-Link of bent u benieuwd naar de mogelijkheden hiervan, dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor de PROFIdag op 1 december 2016.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20