Naar alle persinformatie

Datalogger voor oplossingen op het gebied van remote communicatie en onderhoud op afstand

30.08.2019

PSK RTU 50  

Perfect voor langetermijntoepassing: PSK RTU 50

(4778) De nieuwe stand-alone-datalogger PSK RTU 50 van Phoenix Contact is dankzij de energiebesparende technologie geschikt als stand-alone-oplossing voor remote communicatie en onderhoud op afstand bij decentrale automatisering.

Met een groot aantal interfaces en ondersteunde protocollen en zonder extra stroomaansluiting vereenvoudigt het moduul het dataloggen. Het combineert een SMS-/GSM-/GPRS-modem en interfaces in één compact moduul en biedt een ruimtebesparende mogelijkheid voor toepassing in compacte schakelkasten. Het moduul kan als datalogger, gateway en alarmmanager dienen en ondersteunt de protocollen IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 alsmede Modbus. Met intuïtief te bedienen software kan de datalogger eenvoudig en snel worden geparametreerd. De uiterst energiebesparende technologie zorgt voor een onderhoudsvrije langetermijntoepassing met standaard batterijen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20