Naar alle persinformatie

Krachtige PV-overspanningsbeveiliging

29.08.2019

Type-1/2-bliksemstroomafleider uit de productfamilie VAL-MB  

De productfamilie VAL-MB biedt bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging voor PV-installaties tot 1.500 V

De nieuwe productfamilie VAL-MB van Phoenix Contact biedt krachtige en compacte beveiligingsmodulen voor toepassing in fotovoltaïsche installaties met generatorspanningen tot 1.500 V DC.

De beveiligingsmodulen zijn speciaal aan de eisen in DC-toepassingen aangepast en door KEMA gecertificeerd. Langere invoertrechters en verhoogde schroefschachten bieden extra beveiliging tegen vonkoverslag. Het productenprogramma omvat beveiligingsmodulen voor generatorspanningen van 600 V DC, 1.000 V DC en 1.500 V DC, als Type 1/2-bliksemafleider alsmede als pure Type 2-overspanningsbeveiligingsmodulen. Er zijn varianten met en zonder meldcontact leverbaar. Alle beveiligingsmodulen hebben een kortsluitvastheid van 2.000 A en kunnen ook in hoog gelegen installaties tot een hoogte van 6.000 meter worden toegepast.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20