Naar alle persinformatie

Loodrechte printklem voor montagerailbehuizingen

15.09.2016

Orthogonale printklem voor montagerailmodulen  

De loodrechte printklemmen FKDSO 2,5/ -L1 en -R1 zijn optimaal geschikt voor montagerailbehuizingen

(4877) Phoenix Contact presenteert nieuwe printklemmen van de serie FKDSO 2,5/..L1 en -R1. De naar keuze rechtse of linkse varianten maken een loodrechte hoek ten opzichte van de printplaat mogelijk.

Daarmee zijn de klemmen met 5 mm-raster bij uitstek geschikt voor op de DIN-rail monteerbare behuizingen omdat de aderaansluitingen zo eenvoudiger in het design geïntegreerd kunnen worden. De 1- tot 4-polige printklemmen zijn geschikt voor stromen tot 20 A en spanningen tot 320 V. Door de comfortabele push-in-veerdrukaansluiting met een gekleurde bedieningsknop kunnen aders met doorsneden tussen de 0,2 mm² en 2,5 mm² eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20