Naar alle persinformatie

Engineerings- en coderingssoftware

15.04.2018

Engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete  

Met PROJECT complete van de engineering naar een complete klemmenstrook

(5017) Met de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete van Phoenix Contact krijgt u een doorlopende procesbegeleiding van de engineering tot aan de levering van een complete klemmenstrook.

Met een van de nieuwe, intuïtief te bedienen gebruikersinterfaces biedt de software Project complete van Phoenix Contact een specifieke procesbegeleiding – van de engineering en automatisch uitgevoerde controles tot de levering van kant-en-klare klemmenstroken. Dankzij intelligente functies zijn een groot aantal automatiseringsstappen te automatiseren waardoor een aanzienlijke tijdbesparing ontstaat.

De engineeringssoftware beschikt over geoptimaliseerde interfaces voor alle gangbare CAE-programma's. De gegevens zijn met een muisklick uit het elektrische schema over te nemen waarna de betreffende klemmenstrook automatisch wordt opgebouwd. De bestelling of offerte aanvraag van complete projecten kan daarna direct en eenvoudig online plaats vinden.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20