Naar alle persinformatie

Zelffixerende ader- en kabelmarkering met ovale markeringsslang

09.03.2020

Markeringsslang WMS opsteken  

Ovale markeringsslang in rolformaat – zelffixerende ader- en kabelcodering

De nieuwe markeringsslangen WMS-OT HF van Phoenix Contact maken het dankzij hun grote opening voor u mogelijk om snel en eenvoudig coderingen op kabels of aders te schuiven.

Door de ovale vorm fixeert de markeringsslang zichzelf en glijdt niet weg op de drager.

De producten in rolformaat zijn verkrijgbaar in het wit en in het geel. Het eindeloze formaat kan op iedere afmeting naar wens worden ingekort. De markeringsslangen zijn met name geschikt voor de ader- en kabelmarkering in de spoorwegindustrie, omdat deze zijn gemaakt van halogeenvrij polyolefine en zijn toegelaten volgens DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3). Voor de eenvoudige markering van de markeringsslangen, alsmede van vele andere materialen biedt Phoenix Contact u een rendabele thermotransfer-rolprinter aan.