Naar alle persinformatie

Actieve PROFIBUS-afsluitweerstand

29.08.2019

Actieve PROFIBUS-afsluitweerstand  

De actieve afsluitweerstand maakt de betrouwbare afsluiting van PROFIBUS-netwerken mogelijk

(4872) De afsluiting van PROFIBUS-netwerken is nu voorzien van de nieuwe actieve afsluitweerstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Het moduul zorgt met de permanente afsluiting (termination), met name in applicaties met wisselende busdeelnemers, voor een storingvrije communicatie. De aansluiting van de buskabel vindt naar keuze plaats via een steekbare dubbele veerdrukklem of via een D-SUB-bus. De actieve programmeer- en diagnosemodulen worden via de alternatieve D-SUB-aansluiting van spanning voorzien. Hiermee is het moduul ook geschikt als gedefinieerde aansluiting voor service- en meetapparaten in een bussysteem. Voor de lokale diagnose staan de gebruiker led's voor busactiviteit en de redundante voedingsspanning ter beschikking.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20