Naar alle persinformatie

Nieuwe printconnectoren voor modulaire elektronicabehuizingen

08.03.2016

Printconnectoren PSPT 2,5  

Printconnectoren PSPT 2,5 voor modulaire elektronicabehuizingen

Phoenix Contact breidt het programma printconnectoren voor modulaire elektronicabehuizingen uit de series ME en ME-MAX verder uit.

De connectoren PSPT 2,5 bieden de comfortabele push-in-aansluiting en maken ook in lastige inbouwsituaties een snelle schakelkastbedrading mogelijk zonder dat daarvoor gereedschap nodig is. De productfamilie is geschikt voor stromen tot 16 A (IEC) en spanningen tot 250 V (IEC). Er kunnen aderdoorsneden van 0,2 t/m 2,5 mm² mee aangesloten worden. De connectoren zijn leverbaar in 2-, 3- en 4-polige uitvoeringen met 5,0 mm-raster. De comfortabele bedieningsknop met geïntegreerde testaftakkingen reduceren de bedradingstijd en maken preventief onderhoud eenvoudiger. In combinatie met basiselementen uit de serie MSTBO 2,5 kunnen gebruikers bovendien aanrakingsveilige printplaataansluitingen realiseren en zo de bekabeling van elektronicabehuizingen nog veiliger maken.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20