Naar alle persinformatie

Zeer compacte scheidingsversterkers nu met UL HazLoc

30.08.2019

Zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro  

Zeer compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro

(4803) De scheidingsversterkers MINI Analog Pro met een bouwbreedte van 6 mm en steekbare aansluittechniek van Phoenix Contact zijn naast de reeds bestaande UL 508-listing nog vijf andere producttypen nu bovendien UL HazLoc-listed.

Met de UL-listing for Hazardous Locations kunnen de volgende producten op de Noord-Amerikaanse markt nu ook worden toegepast in explosiegevaarlijke industriële omgevingen: een analoge frequentieomvormer met grenswaardefunctionaliteit voor het omzetten van normsignalen naar frequentie- of PWM-signalen, een grenswaardeschakelaar met wisselcontact-relaisuitgang voor het schakelen van analoge grenswaarden, een constante-spannings- en -stroombron alsmede een NAMUR-scheidingsversterker voor naderingsinitiatoren en potentiaalvrije schakelcontacten en schakelcontacten voorzien van een weerstandscircuit. De modulen zijn eenvoudig configureerbaar en zijn leverbaar met schroef- of push-in-aansluittechniek.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20