Naar alle persinformatie

Modulaire, draadloze oplossing voor data en signalen voor outdoor-gebruik

29.08.2019

Radioline-outdoor-box  

Modulaire, draadloze oplossing voor data en signalen voor outdoor-gebruik

(5139) De nieuwe Radioline-outdoor-box van Phoenix Contact is geschikt voor buiten toepassingen om draadloos I/O-signalen of seriële gegevens snel en comfortabel over te dragen.

Het draadloos moduul, optioneel is er 868, 900 of 2400 MHz, alsmede het type en aantal I/O-uitbreidingsmodulen kunt u selecteren bij de bestelling. De robuuste, spatwater- en UV-bestendige behuizingen in beschermklasse IP 66 zijn uiterst geschikt voor de installatie buitenhuis en kunnen worden gebruikt bij temperaturen van -25 tot +55 °C. De compleet voorbekabelde junction box met geïntegreerde voeding, overspanningsbeveiliging, geselecteerd draadloos moduul en I/O-uitbreidingsmodulen maakt een intuïtieve ingebruikname mogelijk en vergemakkelijkt de configuratie.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20