Naar alle persinformatie

Veilige firewall voor OPC Classic

30.08.2019

Security-router mGuard RS 4000 met OPC-firewall  

De OPC-Inspector-functie van de mGuard RS 4000 kan door middel van een licentie worden geactiveerd

De industriële mGuard-Security-producten van Phoenix Contact kunnen vanaf firmware 8.1 door middel van een licentie worden uitgebreid met de OPC-Inspector-functie.

Deze betaalde firmware-uitbreiding maakt een betrouwbare, beveiligde OPC-communicatie met een hoog beveiligingsniveau mogelijk, omdat deze het OPC-dataverkeer begrijpt, analyseert en dienovereenkomstig tot stand brengt. Speciaal voor OPC Classic worden de functies Deep Packet Inspection, Defence in Depth en segmentering door NAT ondersteund.

OPC Classic is een communicatieprotocol dat in de industrie veel wordt toegepast. Traditionele firewalls zijn echter niet in staat dit industrieprotocol te beveiligen, met vergaande gevolgen: overal waar OPC Classic wordt ingezet, is een reglementering van het dataverkeer met een firewall niet mogelijk. Daardoor ontstaan ernstige gaten in de beveiliging.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20