Naar alle persinformatie

Aansluitingen voor alle dimensies

15.10.2018

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH 0.8  

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH 0.8

(5086) Phoenix Contact presenteert een nieuwe productserie robuuste board-to-board-connectoren. Bij de marktintroductie omvat de serie FINEPITCH afgeschermde connectoren met 0,8 mm-raster en niet-afgeschermde uitvoeringen met 1,27 mm-raster.

De nieuw ontwikkelde productserie biedt veelzijdige oplossingen voor de apparaatinterne aansluiting van meerdere printplaten. Vanwege horizontale en verticale stift- en busconnectoren kunt u de printplaten in het apparaat mezzanine, coplanair of orthogonaal positioneren. Beide productfamilies omvatten 12- t/m 80-polige uitvoeringen voor stromen tot 1,4 A en spanningen tot 500 V AC. De productfamilie FINEPITCH 0.8 is met de EMC-afscherming vooral voor de storingvrije highspeed-gegevensoverdracht met max. 16 Gbit/s geschikt. De dubbelzijdig uitgevoerde contacten van het ScaleX-contactsysteem zorgen voor een langdurig stabiele elektromechanische aansluiting, ook onder belastingen zoals schokken of trillingen. Tegelijkertijd biedt het principe een hoge tolerantie bij door de montage afwijkend gepositioneerde connectoren. Door de vormgeving van de isolatiebehuizing wordt bovendien betrouwbaar voorkomen dat de connectoren foutief in elkaar worden gestoken. Geconfectioneerde IDC-busconnectoren van de productfamilie FINEPITCH 1,27 zijn indien gewenst met platte bandkabel in klantspecifieke lengte leverbaar en maken zo directe toepassing in het apparaat mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie