Naar alle persinformatie

Nieuwe DC/DC-converters voor de energiesector

30.08.2019

DC/DC-converters van de QUINT POWER-familie  

De nieuwe DC/DC-converters zijn optimaal geschikt voor de energiesector

(4784) De nieuwe DC/DC-converters uit de productfamilie QUINT POWER van Phoenix Contact zijn vooral geschikt voor toepassingen in de energiesector.

Met hun brede ingangsspanningsbereik zetten ze nominale DC-ingangsspanningen van 60 tot 72 V en 96 tot 110 V om naar een galvanisch gescheiden, instelbare 24 V DC-uitgangsspanning. In klanten- of fabrieksnetten wordt een stand-alone-werking gewoonlijk door middel van de spanningsniveaus 60, 110 resp. 220 V DC als accugebufferde redundante voedingsspanning ter beschikking gesteld. De modulen met een breed ingangsbereik dekken ingangsspanningen van 42 t/m 96 en 67 t/m 154 V DC probleemloos af en worden in eenzijdig geaarde netten of in netten met middelpuntaarding toegepast. Door de galvanische scheiding tussen in- en uitgangsspanning kunnen onafhankelijke voedingssystemen worden opgebouwd en preventief bewaakt. Alle DC/DC-converters, voedingen en redundantiemodulen uit de productfamilie QUINT POWER ondersteunen de vermogensreserve Power Boost, die continu 1,25 maal de nominale stroom levert.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20