Naar alle persinformatie

Modulaire connectoren in snap-in-frame

29.04.2016

Modulaire contactblokken voor heavy-duty connectoren  

Signalen, energie, data en perslucht veilig overdragen

De nieuwe contactblokken HEAVYCON modular voor energie, signalen en data bieden u een eenvoudige en comfortabele confectionering.

De modulen worden in de nieuwe snap-in-frames geklikt en met vergrendelingsveren exact gepositioneerd en vastgezet. U kunt aangesloten modulen ook achteraf in reeds gemonteerde aanbouwbehuizingen invoegen. De 5-polige power-modulen met push-in-aansluittechniek bieden een eenvoudige en snelle installatie. De van een adereindhuls voorziene ader wordt direct in de contactkamer gestoken. Voor een veilige gegevensoverdracht zijn RJ45-datamodulen voor patch-kabels alsmede RJ Industrial-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek leverbaar. Voorgeconfectioneerde lichtgeleiderkabels met SC- en LC-contacten kunnen in dienovereenkomstige glasvezelmodulen worden aangesloten. De snelle montage van de modulen en de geoptimaliseerde aansluittechniek levert een besparing op de installatietijd van wel 40 procent op. U kunt meerdere modulen flexibel in één frame combineren. Zodoende biedt HEAVYCON modular voor elke applicatie de passende connector.