Naar alle persinformatie

Security-routers met IPsec en OpenVPN

29.08.2019

FL MGUARD RS4000  

FL MGUARD RS4000 van Phoenix Contact

(4791) Naast de veilige versleutelingsstandaard IPsec ondersteunen de security-routers FL MGUARD van Phoenix Contact nu ook OpenVPN.

Met dit protocol als client ondersteunen de apparaten nu twee veilige versleutelingsstandaarden, die elk hun specifieke kenmerken hebben bij een vrijwel identiek security-niveau. Zo is nu een parallel gecombineerd gebruik van beide standaarden mogelijk, evenals hub-and-spoke, waarbij de data uit een VPN-tunnel naar een andere worden overgebracht. De security-routers worden met de centrales voor onderhoud op afstand OpenVPN gekoppeld. De overdrachtsstandaard kan met alle andere technologieën van de security-routers zoals OPC-Inspector of CIFS Integrity Monitoring worden gecombineerd. OpenVPN is vanaf firmware 8.3 leverbaar voor alle apparaten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20