Naar alle persinformatie

Geconfectioneerde sensor-/actorkabels in PVC-uitvoering

30.08.2019

PVC-sensor-/actorkabel  

Geconfectioneerde sensor-/actorkabels in de bouwgrootten M8 en M12 alsmede met ventielstekers

(4759) Voor de sensor-/actorbekabeling levert Phoenix Contact nu ook geconfectioneerde kabels met kabelmateriaal PVC als standaard voorraadartikel.

De voordelige kabels kunnen eenvoudig geconfectioneerd worden, omdat ook grote striplengten kunnen worden gerealiseerd. Deze kabels vinden toepassing op alle gebieden met middelzware mechanische belasting, bijvoorbeeld in de machinebouw. De kabels worden eveneens gekenmerkt door een hoge resistentie tegen chemicaliën en minerale olie. Het programma omvat SAC-kabels van de bouwvormen M8 en M12 alsmede ventielstekers. De 296 nieuw aan het assortiment toegevoegde artikelen zijn vanaf een stuksaantal van 1 uit voorraad leverbaar. Evenals het PUR-programma hebben ook de PVC-producten een volledige UL-toelating (cULus Listed) bij M8 en M12, alsook een CSA-toelating bij de ventielstekers van bouwvorm A.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20