Naar alle persinformatie

Koppelbare hybride motorstarters

29.08.2019

Hybride motorstarters CONTACTRON  

Eenvoudige integratie in gangbare veldbussystemen

De nieuwe varianten van de hybride motorstarters CONTACTRON van Phoenix Contact maken een snelle en eenvoudige integratie in de gangbare veldbussystemen Profibus, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus en EtherNet/IP mogelijk.

Via het desbetreffende bussysteem worden met behulp van de passende gateway procesdata, bijvoorbeeld van de motorstroom, aan het besturingssysteem doorgegeven. Zo kunnen service-intervallen geoptimaliseerd worden, wat aan een verhoging van de beschikbaarheid van de installatie bijdraagt. Met het efficiënte bedradingsconcept van de hybride motorstarters maken ook de nieuwe modulen een eenvoudige veldbusintegratie bij een korte inbedrijfstellingstijd mogelijk. De montagerail-busverbinder vergemakkelijkt de montage, omdat de modulen bij het vastklikken op de rail contact maken. De stuursignalen worden via het veldbussysteem doorgegeven, vandaar dat aan de besturingszijde geen digitale uitgangen voor de motoraansturing nodig zijn. Een bewerkelijke parallelle bekabeling van het besturings- en signaalniveau komt daarmee te vervallen. Alles bij elkaar biedt het systeem een compacte en economisch aantrekkelijke oplossing voor de motoraansturing.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20