Naar alle persinformatie

Security-router met geïntegreerde switch

30.08.2019

FL MGUARD security-routers in de twee vermogensklassen RS2005 en RS4004  

Security-router en switch in één apparaat

De nieuwe router FL MGUARD is security-router en switch in één. Hij is leverbaar in twee vermogensklassen.

Klasse RS2005 biedt vijf unmanaged poorten, terwijl klasse RS4004 vier managed poorten en een DMZ-poort voor de onderlinge beveiliging van meerdere netwerken heeft. De DMZ-poort kan voor de aansluiting van een derde netwerk worden gebruikt, met daarin bijvoorbeeld een mailserver. Deze server kan dan zowel vanaf de veilige LAN-zijde als vanaf de onveilige WAN-zijde worden bereikt. Toegang vanaf de WAN-zijde tot de LAN-zijde wordt verhinderd doordat op elk overdrachtspunt een firewall het in- en uitgaande dataverkeer bewaakt en reglementeert. Bovendien kan via de DMZ-poort onderhoud op afstand van een machine of installatie plaatsvinden. De geïntegreerde switches kunnen de interne switching van kleinere machines en installaties op zich nemen of op grotere netwerken worden aangesloten.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20