Naar alle persinformatie

Betrouwbaar onderhoud van machines op afstand

14.04.2017

TC Cloud Client  

Betrouwbaar onderhoud van machines op afstand

(4945) De modulen voor onderhoud op afstand TC Cloud Clients van Phoenix Contact verbinden machines betrouwbaar via internet met de mGuard Secure Cloud.

De TC Cloud-clients, modulen voor onderhoud op afstand, van Phoenix Contact verbinden machines betrouwbaar via internet met de mGuard Secure Cloud. De clients vormen een voordelige basis voor schaalbaar onderhoud op afstand van machines. Klanten hebben daarbij de keuze tussen TC Cloud-clients die gebruikmaken van bedrijfsnetwerken en varianten die wereldwijde mobiele 4G-LTE-telecomnetwerken voor cloud-communicatie gebruiken. De clients worden in de cloud geconfigureerd en kunnen direct in de machine in worden toegepast. De mGuard Secure Cloud is een krachtige en schaalbare VPN-infrastructuur die servicepersoneel via internet met machines en installaties verbindt. Het professionele datacenter staat garant voor een hoge mate van betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor servicewerkzaamheden aan machines en installaties. De toegepaste mGuard VPN-technologie maakt gebruik van het veiligheidsprotocol IPsec met krachtige datacodering. Dit zorgt voor vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van alle informatie en data die tussen de servicetechnici en de machines wordt uitgewisseld. De TC Cloud-clients beschikken over een digitale ingang en een uitgang. Zo kunnen indien nodig serviceverbindingen met de cloud worden opgebouwd en gesignaleerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20