Naar alle persinformatie

Laadregeling voor eenvoudige laadstations

29.08.2019

EVCC Basic voor eenvoudige laadpunten  

EVCC Basic is de besturingsoplossing voor thuis.

De nieuwe laadregelingen EVCC Basic uit de serie EV Charge Control van Phoenix Contact zijn speciaal voor de toepassing in eenvoudige laadstations ontwikkeld.

Alle belangrijke functies die nodig zijn voor het wisselstroomladen van een elektrisch voertuig volgens IEC 61851-1 worden op de besturingsprintplaat gerealiseerd. Door de integratie van een voeding en een automatische ontgrendelingsfunctie bij stroomuitval wordt de hoeveelheid bedrading gereduceerd en op bijkomende componentenkosten bespaard. Configureerbare in- en uitgangen geven de gebruiker meer flexibiliteit voor nog andere functies, zoals de analoge laadstroomregeling en de bewaking van de laadbeveiliging. Via een RS-485-communicatie-interface kunnen laadstatusindicatie en apparaatconfiguratie door middel van toegang op afstand op een computersysteem plaatsvinden, waardoor energie- en belastingsmanagement worden ondersteund.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20