Naar alle persinformatie

Grote connectorbehuizingen voor meerpolige voedingskabels

16.06.2018

HEAVYCON STANDARD-behuizingen voor twee contactblokken met een vast aantal polen  

HEAVYCON B32 en B48

(5048) De behuizingen HEAVYCON STANDARD zijn vervaardigd van hoogwaardig, corrosiebestendig aluminium. Vanwege de geleidende oppervlakken en afdichtingen zijn ze ook geschikt voor uw EMC-toepassingen.

Nieuw zijn de behuizingen in bouwgrootte B32 en B48. Deze zijn geschikt voor twee contactblokken met een vast aantal polen naast elkaar. Daarmee bespaart u veel ruimte bij de bedrading. De B32-behuizingen zijn geschikt voor twee B16-contactblokken en kunnen met dwarsbeugels worden vergrendeld. In B48-behuizingen kunt u twee B24-contactblokken monteren. Deze behuizingen sluit u eenvoudig met de lengtebeugelvergrendeling. U hebt de keuze tussen een zijdelingse of een rechte kabelaansluiting. Er zijn ook bijpassende afdekkingen leverbaar. De behuizingen STANDARD zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen en trillingen. Door de genormeerde bouwgrootten van de wartel-, aanbouw- en sokkelbehuizingen zijn ze volledig compatibel met de industriestandaard.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20