Naar alle persinformatie

Nieuwe I/O's: meer functies in minder ruimte

29.08.2019

Axioline F-gemengde modulen  

Nieuwe compacte I/O-modulen met hoog functionaliteitsniveau

Het programma van het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact voor de schakelkast is nu uitgebreid met compacte in- en uitgangsmodulen met digitale en analoge functies.

De nieuwe gemengde modulen combineren de hoge fijnmodulaire structuur van een fijnmodulair I/O-systeem met de robuustheid van het modulaire I/O-systeem in blokvorm Axioline F. Alle nieuwe modulen worden gekenmerkt door een hoog functionaliteitsniveau in een compacte, 35 mm brede behuizing. Ze zijn vooral geschikt voor kleine toepassingen waarvoor een gering aantal I/O's benodigd is. Het voordeel zit in de combinatie van in- en uitgangen op een moduul. Ze reduceren het aantal benodigde modulen van een I/O-station en tegelijkertijd de benodigde ruimte. Zoals het hele I/O-systeem Axioline F hebben ook deze nieuwe modulen als kenmerk dat ze zeer eenvoudig kunnen worden aangesloten dankzij de push-in-aansluittechniek.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20