Naar alle persinformatie

Betrouwbare en snelle voeding van apparaten

09.03.2020

Steekbare energieverdelers uit de serie PRC  

Steekbare energieverdelers uit de serie PRC

Phoenix Contact breidt het toepassingsspectrum uit van zijn kunststof, ronde connectoren PRC met voorgeconfectioneerde energieverdelers.

De verdeelkasten zijn weerbestendig en zijn uitgevoerd in beschermklasse IP69. Daardoor is de productreeks met name geschikt voor de voeding die binnen- en buitenhuis worden gebruikt.

De eenfasige uitvoeringen beschikken over een driepolige ingang alsmede over twee driepolige uitgangen. Driefasige verdelers bieden één vijfpolige ingang en drie vijfpolige uitgangen. Een eveneens verkrijgbare faseverdeler maakt de verdeling mogelijk van een driefasige ingang naar drie eenfasige uitgangen. De gehele serie is gedimensioneerd voor nominale stromen tot 32 A en nominale spanningen tot 400 V (AC).