Naar alle persinformatie

Apparatenbeveiligingsschakelaars met 8 en 10 A

29.08.2019

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars  

Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CB E1

De steekbare elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars van de productfamilie CB E1 in de variant met een potentiaalvrij maakcontact zijn vanaf nu met nominale stromen van 8 A en 10 A leverbaar.

De twee varianten met de hoogste stroomsterkten completeren het productenprogramma van de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars. Daarmee zijn nu voor toepassingen met nominale stromen van 1 A t/m 10 A elektronische beveiligingsschakelaars met een potentiaalvrij maakcontact leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20