Naar alle persinformatie

De nieuwe generatie stringboxen

29.08.2019

Stringbox met inline-zekeringen  

De nieuwe stringbox SCB Compact met inline-zekering van Phoenix Contact

De nieuwe generatie stringboxen met inline-zekering SCB Compact van Phoenix Contact is nog kleiner en flexibeler en levert nog betere prestaties.

In tegenstelling tot vroegere oplossingen is de stringbeveiliging buiten de junction box gesitueerd. Door deze wijziging wordt de thermische belasting in de aansluitbox verlaagd, omdat de erbuiten aangebrachte zekeringen hun warmte aan de omgeving kunnen afgeven. De inline-zekering alsmede alle andere componenten in de stringbox (GAK) zoals vrijschakelaars, overspanningsbeveiliging en monitoringsystemen hebben zodoende lagere bedrijfstemperaturen te verduren. Voor de lange termijn betekent dit betere prestaties en een langere levensduur voor het gehele systeem. Bovendien is ook toepassing onder hogere omgevingstemperaturen mogelijk. Door de zekeringen naar buiten te verplaatsen, hebben de nieuwe stringboxen een aanmerkelijk kleinere bouwvorm. Door het geringere volume worden de kosten voor opslag en transport gereduceerd. Dankzij het geringe gewicht kan de stringbox door een enkele persoon worden gemonteerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20