Naar alle persinformatie

Nieuwe Box-PC's voor toepassing direct ter plaatse

30.08.2019

Box-PC VL2 BPC 2000  

Box-PC's in nieuw robuust design

(4764) De nieuwste generatie Box-PC's Valueline biedt een compleet nieuw robuust design en nieuwe processoren in verschillende vermogensklassen.

De Box-PC's vormen een duurzame oplossing voor de toepassing van industriële computers direct ter plekke. Daarom zijn ze ventilatorloos opgebouwd. Alle belangrijke componenten zijn onderhoudsvriendelijk voorzien van een toegang. De Box-PC kan met een PCI-/PCIe-slot worden uitgebreid. Door twee datageheugens en RAID-ondersteuning wordt de dataveiligheid verhoogd. De processor kan afgestemd op de behoefte worden gekozen: Intel Core i5-4300U, 4e generatie (Haswell) of Intel Celeron N2930 alsmede 3e generatie (Baytrail). Via de volgende interfaces kunnen de PC's veelzijdig worden gekoppeld: 4 x USB 2.0 resp. 2 x USB 2.0 en 2 x USB 3.0. Bovendien ondersteunt de Box-PC multi-displayweergaven en grote displays tot 4K. De computer kan naar wens staande of in wandmontage worden geïnstalleerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20