Naar alle persinformatie

Robuuste netwerkinfrastructuur voor energie-installaties

29.08.2019

Netwerkinfrastructuur volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613  

Netwerkinfrastructuur volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613

Phoenix Contact levert extreem robuuste netwerkinfrastructuurcomponenten voor toepassing in energie-installaties volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613.

Uitval van een installatie en daaruit voortkomende stroomuitvallen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten de componenten die in dergelijke installatienetwerken worden toegepast aan extreem hoge eisen voldoen wat betreft de elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische omstandigheden. Phoenix Contact levert extreem robuuste netwerkinfrastructuurcomponenten voor toepassing in energie-installaties, die behalve aan de eisen volgens IEC 61850-3 ook aan de vergelijkbare eisen volgens de standaard IEEE 1613 voldoen. Het productenprogramma omvat zowel Managed Switches als Unmanaged Switches, mediumconverters en redundantiemodulen voor elke gewenste opbouw van netwerken in energie-installaties.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20