Naar alle persinformatie

Nieuwe voedingen voor de machinebouw

30.08.2019

Voedingen TRIO POWER met push-in-aansluiting  

De nieuwe generatie TRIO POWER: optimaal voor de machinebouw

De nieuwe generatie van de voedingenfamilie TRIO POWER van Phoenix Contact is speciaal geperfectioneerd voor toepassing in de machinebouw. Alle functies en de ruimtebesparende bouwvorm zijn afgestemd op de hoge eisen in dit bereik.

De elektrische en mechanische robuustheid van de voedingen garandeert ook onder moeilijke omgevingsomstandigheden een betrouwbare voeding van de verbruikers. Voor een hoge beschikbaarheid van alle machines en installaties beschikken de nieuwe zeven voedingen over een dynamische power boost, waardoor met 150 procent van de nominale stroom gedurende vijf seconden ook moeilijke belastingen kunnen opstarten. Het robuuste design met een hoge schok-, trillings- en spanningsvastheid, de hoge MTBF-waarden (Mean Time Between Failure) van meer dan 1 miljoen uur alsmede de actieve functiebewaking met DC-OK-led en potentiaalvrij signaalcontact zorgen voor een betrouwbare voeding van alle aangesloten 24 V DC-verbruikers.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20